GG4072NC
Modelo predecesor

Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.
Pinzas radiales
Serie GG4000
Equipamiento/Opciones
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Autoretención en el cierre por muelle C
IP64
Detector magnético
Sensor inductivo
Posibilidad de aire presurizado
Datos técnicos
| Carrera por mordaza | 90 [°] |
| Fuerza de agarre nominal | 1950 [N] |
| Par de agarre protegido mediante muelle | 10 [Nm] |
| Par de agarre al cerrar a 0° | 69 [Nm] |
| Fuerza de agarre al cerrar con 0° | 1950 [N] |
| Peso propio del dedo montado máx. | 0.65 [kg] |
| Longitud de los dedos máx. | 145 [mm] |
| Tiempo de cierre | 0.21 [s] |
| Tiempo de apertura | 0.34 [s] |
| Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
| Presión de servicio | 4 ... 8 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 130 [cm³] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP64 |
| Valor B10d | 10000000 |
| Peso | 2.45 [kg] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Tornillo de ajuste de recorrido
- recorrido de apertura ajustable de forma continua
- Casquillos de centraje desmontable
- alojamiento de los dedos individuales
- Carcasa robusta y ligera
- Aleación de aluminio anodizado duro
- Ranura para detectores magnéticos
- fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
- Fijación y posicionamiento
- varios lados alternativos para un montaje individual
- Autoretención integrada
- muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía
- Detección de la posición
- Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo
- Soporte de detector
- alojamiento para detector inductivo
- Punto de giro estanco
- para aplicaciones con condiciones extremas