F035-09-006

Amortisseurs à fluide
Série Piccolo Fluido

Données techniques
TechnologieDefined Comfort
Courbe de fonctionnement de l’amortisseurLinéaire constante avec course libre
Force de l’amortisseur12 [N]
Tolérance de l’amortisseur+3/-3 [N]
Vitesse de l’amortisseur50 [mm/s]
Course libreOui
Longueur de la course libre5 [mm]
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseurNon
Couleur du corps de l’amortisseurGris RAL7016
Couleur du couvercle de l’amortisseurGris RAL7016
Ø du corps de l’amortisseur9.2 [mm]
Longueur du corps de l’amortisseur68 [mm]
Ø de la tige de piston de l’amortisseur1.8 [mm]
Raccordement du corps de l’amortisseurCrans
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseurTête champignon
Environnement d’applicationModèle standard