HRC-03-126902
Modèle précédent

Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.
Pinces parallèles deux mors
Série HRC
Données techniques
| Course par mors | 10 [mm] |
| Force de préhension nominale | 190 [N] |
| Commande | IO-Link |
| Pour type de robot | ISO TK 50 |
| Gestion des câbles | externe |
| Conception MRK selon la norme ISO/TS 15066 | Oui |
| Sous forme HRC | collaborative |
| Type d’entraînement | électrique |
| Détection de la position | intégrée |
| Détection de position via données de processus | Oui |
| Force de préhension à la fermeture (réglable) max. | 190 [N] |
| Auto maintien | mécanique |
| Force de préhension à l'ouverture (réglable) max. | 190 [N] |
| Temps de fermeture | 0.19 [s] |
| Force de préhension selon ISO/TS 15066 | <140 [N] |
| Temps d'ouverture | 0.19 [s] |
| Temps de commande | 0,03 [s] |
| Poids maximal de chaque mors monté | 0.1 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 80 [mm] |
| Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
| Température de service | 5 ... +50 [°C] |
| Tension | 24 [V] |
| Courant absorbé max. | 1 [A] |
| Déplacement minimal par mors | 0.5 [mm] |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Poids | 0.73 [kg] |