F035-08-007

Amortisseurs à fluide
Série Galante

Données techniques
TechnologieDefined Comfort
Courbe de fonctionnement de l’amortisseurLinéaire constante avec course libre
Force de l’amortisseur9 [N]
Tolérance de l’amortisseur+2/-2 [N]
Vitesse de l’amortisseur50 [mm/s]
Course libreOui
Longueur de la course libre10 [mm]
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseurOui
Couleur du corps de l’amortisseurGris RAL7042
Couleur du couvercle de l’amortisseurGris RAL7035
Ø du corps de l’amortisseur8 [mm]
Longueur du corps de l’amortisseur80 [mm]
Ø de la tige de piston de l’amortisseur1.8 [mm]
Raccordement du corps de l’amortisseurÉpaulement
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseurButée
Environnement d’applicationModèle standard