E050-08-238

Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Chiuso 50

Données techniques
Masse à freiner15 [kg]
Direction de travailFermeture vers l’extérieur
Course libreNon
TechnologieDefined Comfort
Longueur totale max.222 [mm]
Couleur du corps du DRAGris RAL7035
Couleur du levier à crans du DRANaturel
Ø des perçages du DRA5.5 [mm]
Largeur du DRA15 [mm]
Hauteur du DRA36 [mm]
Modèle du levier à crans du DRAType S