TPC-AS80X89H

Tampons profilés BasicStop
Série Axial Standard

  • Construction : axiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 0,3 - 2 951 J
  • Facteur d’amortissement : 75 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu934 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu28020 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence1249 [J]
Course max.38 [mm]
Hauteur H pour course=080 [mm]
Diamètre pour course=089 [mm]
Diamètre pour course=max.114 [mm]
Longueur de filetage E max.16 [mm]
FiletageM16
Poids431 [g]
Angle d’impact max.15 [°]
Conforme à LABSOui
Conforme à la directive RoHSOui
Conforme au règlement REACHOui