DG6

Pièces de pression en caoutchouc
Série DG
- Disponible en différents modèles
- une unité de conditionnement comporte 6 pièces.
Données techniques
Ø d1 | 6m6 [mm] |
Dimension L1 | 5 [mm] |
Dimension L2 | 3.5 [mm] |
Matériau | NBR |
Couleur | noir |
Thermorésistant jusqu’à max. | 120 [°C] |
Duretés Shore | 65 +/- 3 |