GV1-4X8ID

Raccord pneumatique
Série GV
- Pour un montage avec colliers de serrage
- Modèle droit
Données techniques
Raccord fileté | G1/4" |
Modèle | Raccord pneumatique |
Poids | 0.02 [kg] |
Tuyau de raccordement Ø intérieur | 8 [mm] |
Longueur | 32.5 [mm] |
Dimension i | 8 [mm] |
Dimension L1 | 24.5 [mm] |
S | 17 [mm] |