KG60

Liaison rotule
Série KG
- Possibilité de bloquer la position de déviation
Soyez flexible dans votre application, adaptez votre manutention à vos pièces à usiner et bloquez la position de déviation de manière sûre - Grande bride de réception
La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des éléments de montage - Modèle en acier
L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée
Données techniques
Modèle | Liaison rotule |
Taille de fabrication | KG60 |
Fa | 15000 [N] |
Poids | 0.33 [kg] |
Matériau | aluminium anodisé dur |
Mx | 55 [Nm] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Angle de rotation | 30 [°] |