MFS01-S-KHC-P1-PNP

Capteurs magnétiques
Série MFS

  • pour l'interrogation d'une position de piston sur des vérins pneumatiques
  • grande durée de vie car sans contact et sans usure
Données techniques
RaccordementCâble avec fiche
Type de raccordementCâble/Fiche
Raccord filetéM8
Sensibilité de réponse typ.1.7 [mT]
Quantité x section de conducteur3x0.14 [mm²]
ModèleCapteurs magnétiques
Taille de fabricationMFS01
Tension de service10 ... 30 [V DC]
Tension de service max.30 [V DC]
Tension de service min.10 [V DC]
Température de service-30 ... +80 [°C]
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe3xØ
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min.5xØ
Courant continu≤100 [mA]
Longueur du corps de l’amortisseur13 [mm]
Type de montageSortie de câble radiale
Suppression d'impulsion à la mise sous tensionOui
Exécution électriqueCC 3 conducteur
Matériau du boîtierMatière plastique
Poids0.01 [kg]
Hystérésis typique≤0,4 [mT]
Longueur de câble0.3 [m]
Non court-circuitantOui
Valeur MTTFd1432 [a]
Reproductibilité≤0,1 [mT]
Sortie de commutationPNP
Fréquence de commutation1000 [Hz]
Fonction de commutationContact à fermeture (NO)
Immunité aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Protection de IEC 60529IP68
Chute de tension≤2,5 [V]
Courant absorbé≤8 [mA]
Valeur TM20 [a]
Température ambiante-30 ... +80 [°C]
Protégé contre l’inversion de polaritéOui
Matériau gaine de câblePUR
HomologationCE
Type de vérinRainure en C
Surcourse typ.2 [mm]
Principe d'interrogation du capteurChamp magnétique