MKR1000A

Elément de serrage
Série MKR

  • quel que soit le fabricant
    pour guidages circulaires et sur arbres
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Données techniques
Force de maintien650 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Ø arbre10 [mm]
Sens du montaged'en haut
Couple au repos4 [Nm]
longueur max. serrage37
Pression de service max.6.5 [bar]
Pression de service min.2 [bar]
Poids0.28 [kg]
Avantages en détail
  1. Guidage circulaire
    adapté aux guidages circulaires et sur arbres
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    moulé sur le guidage circulaire
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur