ZGB130X1000-38-FS1-N

Système de préhension par le vide
Série ZGB
- Dimensions : 130x220 mm - 130x1200 mm
- Puissant
- Débit volumétrique : 800 l/min - 2896 l/min
- Consommation d'air : 416 l/min - 832 l/min
- Niveau de vide max. : -75 kPa
- Compatible avec la mousse et les coupes magiques
- La série succédant à la ZGA avec un boîtier léger nouvellement développé
Données techniques
Dimensions | 130x1000 [mm] |
Type de générateur de vide | Cartouche à vide |
Type de cartouche à vide | ZVCL303 |
Vanne de régulation de l'évacuation | Oui |
Raccordement du vacuostat | Connecteur, M8, 4 pôles |
Nombre de raccords d'air comprimé | 1 |
Niveaux et nombre de cartouches à vide | 8 |
Version vanne de régulation d'air | NC |
Elément d'étanchéité | Tapis en mousse dense |
Pression de service max. | 7 [bar] |
Vacuostat numérique | Oui |
Raccord d'air comprimé | G1/4" intérieur |
Hauteur de l'élément d'étanchéité | 10 [mm] |
Raccordement électrique de l'électrovanne | Raccordement du câble au connecteur |
Niveau sonore max. | 65 [dB] |
Schéma des trous du tapis de mousse étanche | Rond Ø5 |
imperméable à l'air | |
Vanne de régulation d'air | Oui |
Consommation d'air à 6 bar | 832 [l/min] |
Électrovanne | Oui |
Sortie de commutation | NPN |
Tension | 24 [V] |
Nombre d'étages de la cartouche à vide | 3 |
Type de valve de la pince de surface | Résistance à l'écoulement |
Filtre à vide | Oui |
Poids | 5.3 [kg] |
Débit volumétrique | 2896 [l/min] |