ZGB130X800-38-FL1-P

Système de préhension par le vide
Série ZGB

  • Dimensions : 130x220 mm - 130x1200 mm
  • Puissant
    • Débit volumétrique : 800 l/min - 2896 l/min
    • Consommation d'air : 416 l/min - 832 l/min
    • Niveau de vide max. : -75 kPa
  • Compatible avec la mousse et les coupes magiques
  • La série succédant à la ZGA avec un boîtier léger nouvellement développé
Données techniques
Dimensions130x800 [mm]
Type de générateur de videCartouche à vide
Type de cartouche à videZVCL303
Vanne de régulation de l'évacuationOui
Raccordement du vacuostatConnecteur, M8, 4 pôles
Nombre de raccords d'air comprimé1
Niveaux et nombre de cartouches à vide8
Version vanne de régulation d'airNC
Elément d'étanchéitéTapis en mousse dense
Pression de service max.7 [bar]
Vacuostat numériqueOui
Raccord d'air compriméG1/4" intérieur
Hauteur de l'élément d'étanchéité10 [mm]
Raccordement électrique de l'électrovanneRaccordement du câble au connecteur
Niveau sonore max.65 [dB]
Schéma des trous du tapis de mousse étancheRond Ø5
perméable à l'air
Vanne de régulation d'airOui
Consommation d'air à 6 bar832 [l/min]
ÉlectrovanneOui
Sortie de commutationPNP
Tension24 [V]
Nombre d'étages de la cartouche à vide3
Type de valve de la pince de surfaceRésistance à l'écoulement
Filtre à videOui
Poids4.3 [kg]
Débit volumétrique2896 [l/min]