ZFCF70-S-14M

Ventouse plate
Série ZFCF

  • Diamètre : 30 mm à 125 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces et huileuses
    • Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
    • Manutention en toute sécurité pour des applications à grande vitesse sans déformation de la tôle
    • Très durable et résistante grâce aux propriétés matérielles du polyuréthane
  • Domaines d’application
    • Automobile
    • Verre
    • Bois et matériels composés
Données techniques
Diamètre70 [mm]
MatériauSilicone
Raccord filetéG1/4 po extérieur
Force de levage parallèle à -20 kPa6.3 [kg]
Force de levage parallèle à -60 kPa15.8 [kg]
Force de levage parallèle à -90 kPa20.1 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa7.6 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa19.6 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa28.2 [kg]
Duretés Shore55
Forme de la tétinerond
CouleurRoue
Température de service-70 ... +200 [°C]
Volume20.7 [cm³]
Poids0.055 [kg]