ZU2-S

Ventouse plate
Série ZU

  • Diamètre : 1,5 mm à 80 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour une manutention efficace même avec plus petites pièces à usiner
    • Utilisation universelle
  • Domaines d’application
    • Semi-conducteurs
    • Intralogistique
    • Papier et impression
Données techniques
Diamètre2 [mm]
MatériauSilicone
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa0.003 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa0.01 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa0.015 [kg]
Duretés Shore55
Forme de la tétinerond
CouleurRoue
Température de service-70 ... +200 [°C]
Volume0.003 [cm³]
Poids0.001 [kg]