IRB 1200-7/0.7

  • Une limitation bien pensée de la puissance et de la force grâce à des capteurs de couple intégrés
  • Conception sûre du robot, géométrie arrondie, aucun point d’écrasement/de pincement
  • Certifié en matière de sécurité, catégorie 3, niveau de performance d
  • Amélioration de l’interaction grâce à l’interface côté bras
  • Fonctionne sur l’armoire de commande OmniCore économe en énergie
  • Guidage manuel (lors de l'apprentissage)
Données techniques
Série de robotsIRB 1200
Capacité de charge7 [kg]
Portée700 [mm]

Téléchargements