IRB 1300-11/0.9

- Une limitation bien pensée de la puissance et de la force grâce à des capteurs de couple intégrés
- Conception sûre du robot, géométrie arrondie, aucun point d’écrasement/de pincement
- Certifié en matière de sécurité, catégorie 3, niveau de performance d
- Amélioration de l’interaction grâce à l’interface côté bras
- Fonctionne sur l’armoire de commande OmniCore économe en énergie
- Guidage manuel (lors de l'apprentissage)
Données techniques
Série de robots | IRB 1300 |
Capacité de charge | 11 [kg] |
Portée | 900 [mm] |