GoFa 5

Robot
Série ABB GoFa
- Une limitation bien pensée de la puissance et de la force grâce à des capteurs de couple intégrés
- Conception sûre du robot, géométrie arrondie, aucun point d’écrasement/de pincement
- Certifié en matière de sécurité, catégorie 3, niveau de performance d
- Amélioration de l’interaction grâce à l’interface côté bras
- Fonctionne sur l’armoire de commande OmniCore économe en énergie
- Guidage manuel (lors de l'apprentissage)
Équipement/Options
- IP54
- précision de 0,02 mm
- Max. TCP jusqu'à 2,2 m/s
- Possibilité d'utiliser des compétences de cobot
- Niveau de performance d
- portée jusqu'à 950 mm
Données techniques
Série de robots | CRB 15000 GoFa |
Capacité de charge | 5 [kg] |
Portée | 950 [mm] |
Contrôleur de robot | ABB-OMNICORE-C30 |
2.2 [m/s] | |
1 | |
1050 [mm] | |
Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |