Barre d’amarrage

Accessoires
- Positionnement simple
- Précision de répétition après un déplacement de +/-2 mm
- Détection « ZiMo disponible » relative à la sécurité incluse
- Commutateur magnétique codé
- Montage : chevillage au sol
Données techniques
Précision de positionnement +/- | 2 [mm] |
780 x 65 x 20 [mm] |