Produits MATCH et KUKAs LBR iisy
MATCH | Composants | Solutions robotiques | Robot de construction légère
L'écosystème MATCH End-of-Arm, une solution du groupe Schmalz et Zimmer, relie les deux mondes des principales technologies de manipulation grâce à son interface standardisée. En proposant toute la gamme de composants de préhension et de vide avec une fonction de changement rapide et un temps d'adaptation très court, MATCH est prêt à répondre aux exigences et aux défis sans cesse croissants du marché et à ouvrir la voie à l'automatisation. Notre préhenseur parallèle collaboratif à deux mâchoires HRC, spécialement conçu pour travailler aux côtés de l'homme, convainc par sa force de préhension réglable sur quatre niveaux manuels et garantit une sécurité maximale dans toutes les applications, même en cas d'arrêt d'urgence ou de panne de courant.