Référence des composants

Pince de montage à joint torique

Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Montage

Griffe de montage pour joint torique extérieur
Série GS

  • Course d´écartement réglable par un anneau situé sur le pourtour du boitier
  • Pour une absorbtion de forces et de couples élevés
plus
1. Pinces pour applications particulières
  • Course d´écartement réglable par un anneau situé sur le pourtour du boitier
  • Pour une absorbtion de forces et de couples élevés
plus
Task & Solution

La course d'écartement réglable évite le surécartement du joint torique et assure une qualité de production constante. La détection de la position finale grâce à notre système de capteurs magnétiques vous permet de réduire les temps de cycle et de disposer d'un système de contrôle intégré.

Faits saillants et données techniques
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP30
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message