GEH6040IL-03-B-UL

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL
"La plus puissante"
- 5 millions de cycles sans maintenance
- Détection intégrée par IO-Link
- Servocommande avec contrôleur intégré
La technique d’entraînement sans balais et le réglage de la position, de la vitesse ou de la force garantissent une fonctionnalité maximale. - IO-Link embarqué
La commande compatible avec les périphériques hot-plug est résolument tournée vers l’avenir. Outre la solution à un câble non blindé, elle offre un grand nombre de profils de déplacements permettant d’implémenter votre commande en toute simplicité. - Douces et puissantes
Version de puissance -03 pour la manutention de pièces à usiner lourdes avec auto-maintien mécanique et version -31 pour la préhension délicate de pièces sensibles
Équipement/Options
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Détection intégrée
- IP54
- Auto-maintien mécanique
- Positionnable
- Force de préhension réglable
- Puissantes
- IO-Link
- Certifiée salle blanche
- Approbation UL
Données techniques
Commande | IO-Link |
Approbation UL | Oui |
Course par mors, regolabile | 40 [mm] |
Entraînement | Moteur BLDC |
Force de préhension nominale | 1000 [N] |
Force de préhension min. | 100 [N] |
Courant absorbé max. | 5 [A] |
Auto maintien | mécanique |
Poids maximal de chaque mors monté | 0,3 [kg] |
Longueur maximale des mors | 100 [mm] |
Déplacement minimal par mors | 3 [mm] |
Vitesse de positionnement par mâchoire max. | 60 [mm/s] |
Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +50 [°C] |
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.74 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail

- Guidage en T de précision
absorption de forces et couples élevés - Entraînement
Servocommande CC sans balais - Entraînement par pignon crémaillère
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
auto-maintien sur coupure de courant (uniquement version -03) - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Alimentation d‘énergie
connecteur standard