ZKM101-S-AR3-C-SN-6

Éjecteur à vide
Série ZKM / ZKX
- Puissant
- Débit volumétrique : 23 l/min - 135 l/min
- Consommation d'air : 21 l/min - 88 l/min
- Niveau de vide max. : -92 kPa
- Compact et modulaire
Le système est extensible jusqu'à 8 unités et offre une flexibilité maximale. Un filtre intégré avec fonction d'autonettoyage permet de réduire l'entretien et d'augmenter l'efficacité.
Données techniques
Niveau de vide max. | -85 [kPa] |
Débit volumétrique | 26 [l/min] |
Consommation d'air à 6 bar | 21 [l/min] |
Vanne de régulation d'air | Oui |
Vanne de régulation de l'évacuation | Oui |
Sortie de commutation | NPN |
Vacuostat numérique | Oui |
Pression de service max. | 6 [bar] |
Poids | 0.096 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger