ZBF100-PU-14M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBF

  • Diamètre : 25 mm à 100 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces, huileuses et incurvées
    • Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
  • Domaines d’application
    • Automobile
    • Verre
    • Bois et matériels composés
    • Métal
Données techniques
Diamètre100 [mm]
MatériauPolyuréthane
Raccord filetéG1/4 po extérieur
Force de levage parallèle à -20 kPa11.4 [kg]
Force de levage parallèle à -60 kPa21.4 [kg]
Force de levage parallèle à -90 kPa28.2 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa14.9 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa27.1 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa30.9 [kg]
Duretés Shore60
Forme de la tétinerond
CouleurOrange translucide
Température de service0 ... +60 [°C]
Volume103.5 [cm³]
Poids0.124 [kg]