ZD30-N-M10M

Ventouse en cloche
Série ZD

  • Diamètre : 30 mm à 90 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces irrégulières et courbes
    • Manutention en toute sécurité de la pièce à usiner, sans vibrations ni secousses
  • Domaines d’application
    • Métal
    • Bois et matériels composés
    • Intralogistique
Données techniques
Diamètre30 [mm]
MatériauNBR
Raccord filetéM10 extérieur
Force de levage parallèle à -20 kPa0.73 [kg]
Force de levage parallèle à -60 kPa1.53 [kg]
Force de levage parallèle à -90 kPa1.83 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa1.22 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa2.55 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa3.06 [kg]
Duretés Shore60
Forme de la tétinerond
Couleurnoir
Température de service-20 ... +110 [°C]
Volume4.5 [cm³]
Poids0.013 [kg]