Interfaces

- Répartiteur passif pour l’échange de signaux
- Utilisation pour une communication d’interface simple
- Commande d’appareils externes comme des bandes transporteuses
- Échange de signaux comme la détection « Pièce disponible » du support MATCH
- Lors du choix du support MATCH, cette option doit être commandée
- L’option est composée de deux répartiteurs passifs
- 16 fentes
- 8 entrées / 8 sorties
- Type de raccordement : douille M8 en métal
- Nombre de pôles : 3