Connexion
Référence des composants

ZING Doses de méthadone

Pince de préhension | Composants | Sciences de la vie | Médecine et pharmacie

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
Task & Solution

Le premier système de dosage robotisé Le ZING, développé par Thomas Hoffmann, est une machine innovante spécialement conçue pour composer différentes doses de méthadone dans les programmes de traitement aux opioïdes. Il améliore l'efficacité, la sécurité des médicaments et conduit à une meilleure expérience pour le personnel soignant et les patients, en permettant au personnel soignant de se concentrer davantage sur les tâches cliniques plutôt que de passer du temps à composer les doses. Une partie de cette solution fantastique : notre série de pinces GEP2000. Les pinces parallèles à deux mâchoires sont des pinces électriques compactes et économiques qui offrent une longue durée de vie allant jusqu'à 10 millions de cycles sans entretien et qui sont prédestinées aux applications dans l'automatisation médicale et de laboratoire. Une caractéristique essentielle de ces préhenseurs est l'autoblocage, qui garantit un maintien sûr sur la pièce, par exemple lors du montage de méthadone à différents dosages, même en cas de panne de courant ou d'arrêt d'urgence. Apprenez-en plus sur notre série GEP2000 et sur les nombreuses variantes standard ainsi que sur les solutions individuelles pour l'industrie pharmaceutique et les sciences de la vie.

Faits saillants et données techniques
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Détection intégrée
  • Auto-maintien mécanique
Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message