AR50P

Équilibrages d'axe
Série ARP

  • Position médiane verrouillable
    Lors du déplacement de votre robot, vous pouvez fixer le dispositif d’équilibrage afin d’éviter tout mouvement incontrôlé de la pièce à usiner
  • Construction ultra plate
    Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers
  • Forces de compensation et couples variables
    Ajustez le dispositif d’équilibrage à votre poids de manutention en montant le paquet de ressorts selon la rigidité souhaitée
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 50
Encombrement en hauteur21.5 [mm]
Déviation horizontale +/-2 [mm]
Déviation horizontale +/-1 [°]
Déviation verticale +/-2 [mm]
Déviation verticale +/-1 [°]
Force de centrage lors du verrouillage170 [N]
Précision de répétition horizontale +/-0.05 [mm/°]
Précision de répétition verticale +/-0.05 [mm/°]
Volume d’air par cycle2 [cm³]
Pression de service1 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Moment d’inertie1.1 [kgcm²]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP20
Valeur B10d10000000
Poids0.2 [kg]
Raccord pneumatique
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord coudé mâle
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
  1. Boîtier robuste et léger
    • Alliage aluminium anodisé
  2. Bride de connexion au robot
    • diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  3. Verrouillage
    • 3 pistons de verrouillage
    • acier nitruré
  4. Paquet de ressorts
    • un plus important à partir de la taille 63
    • à partir de la taille 100, possibilité d‘enlever 3 ressorts
  5. Entraînement de verrouillage
    • vérin simple effet pneumatique
  6. Goujon de guidage avec coussinet sphérique