WER3000LIL01-18-A

Elément d´énergie
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Transfert de donnéesIO-Link
Nombre de contacts4
Raccord filetéM12
SérieWER3000
Mode de transfertCommunication
Pour taille de fabricationWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
PourPartie mobile
Type de connecteursans contact
Courant nominal1.7 [A]
Tension de service24 [V]
CodageA
Type de raccordementDouille
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Orientation du raccordementaxiale
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP67
Poids0.25 [kg]
Série WER3000 Communication
Éléments énergétiques
4 Raccord à fiche ronde M12
Détails