Équilibrages d'axe
Série XYR9000

- Force de compensation et course réglables
Les vis de réglage vous permettent d’ajuster de manière très rapide et optimale les propriétés d’équilibrage d’axe à votre application. - Construction robuste pour les charges les plus élevées
Cette construction réduit au minimum les contraintes de couple pour votre robot tout en garantissant des processus optimaux grâce à des capacités de charge allant jusqu’à 2 000 kg. - Fixation centrée et excentrée possible
Selon les exigences, vous pouvez bloquer ou verrouiller de manière centralisée la position d’équilibrage. Cela augmente considérablement la sécurité des processus lors des tâches d’assemblage, de montage et de manipulation.
Caractéristiques de la série
IP40
Protection contre la corrosion
Capteur magnétique
Maintien de la position via l’élément de serrage
1 millions de cycles sans maintenance (max.)

- Détection du piston
en option par capteur de champ magnétique ou inductif, disponible comme accessoire - Boîtier robuste et léger
faible poids propre et hauteur réduite grâce à des pièces en alliage aluminium anodisé - Course de compensation et force de compensation
réglable par vis de réglage en fonction des applications - Verrouillage
centré par piston conique avec partie cylindrique et en option avec des éléments de serrage pour un serrage excentré - Guidage linéaire
pour une rigidité maximale et pour l’absorption des forces et des couples les plus élevés - Plaque d´équilibrqge
pour l´équilibrqge des positions sur X et Y