Kits pour robots Hanwha

Découvrez notre vaste sélection de kits pour robots Hanwha. Chaque kit contient des préhenseurs, des plaques d’adaptation et tous les accessoires nécessaires pour une intégration transparente.

Software-Add-Ins

Indépendant du robot
RSB-00-33-00001-A
Kit duo: Pince électrique parallèle à 2 mâchoires GEP2016
Course par mâchoire
16 mm
Force de préhension
500 N
Longueur du mors de préhension
120 mm
Classe IP
IP40
Poids
2.4 kg
Indépendant du robot
RSB-00-34-00001-A
Kit: pince parallèle deux mors électrique GEP5010
Course par mâchoire
10 mm
Force de préhension
1520 N
Longueur du mors de préhension
160 mm
Classe IP
IP64
Poids
2.8 kg
Indépendant du robot
RSB-00-36-00001-A
Kit: pince parallèle deux mors pneumatique GPP5006
Course par mâchoire
6 mm
Force de préhension
330 N
Longueur du mors de préhension
100 mm
Classe IP
IP64
Poids
0.67 kg
Indépendant du robot
RSB-00-36-00002-A
Kit: pince concentrique trois mors pneumatique GPD5006
Course par mâchoire
6 mm
Force de préhension
740 N
Longueur du mors de préhension
100 mm
Classe IP
IP64
Poids
0.96 kg
Indépendant du robot
RSB-00-36-00003-A
Kit duo: Pince pneumatique parallèle à 2 mâchoires GPP5000
Course par mâchoire
6 mm
Force de préhension
330 N
Longueur du mors de préhension
100 mm
Classe IP
IP64
Poids
1.8 kg
Indépendant du robot
RSB-00-36-00004-A
Kit duo: Pince pneumatique de préhension centrale à 3 mâchoires GPD5000
Course par mâchoire
6 mm
Force de préhension
740 N
Longueur du mors de préhension
100 mm
Classe IP
IP64
Poids
2.4 kg
Indépendant du robot
RSB-00-38-00001-A
Kit: pince parallèle deux mors pneumatique GPP5010
Course par mâchoire
10 mm
Force de préhension
1260 N
Longueur du mors de préhension
145 mm
Classe IP
IP64
Poids
2.3 kg
Indépendant du robot
RSB-00-38-00002-A
Kit: pince concentrique trois mors pneumatique GPD5010
Course par mâchoire
10 mm
Force de préhension
3140 N
Longueur du mors de préhension
145 mm
Classe IP
IP64
Poids
3.6 kg
Indépendant du robot
RSB-00-38-00003-A
Kit duo: pince parallèle deux mors pneumatique GPP5000
Course par mâchoire
10 mm
Force de préhension
1260 N
Longueur du mors de préhension
145 mm
Classe IP
IP64
Poids
5.8 kg
Indépendant du robot
RSB-00-34-00002-A
Kit: pince concentrique trois mors électrique GED5010
Course par mâchoire
10 mm
Force de préhension
1520 N
Longueur du mors de préhension
160 mm
Classe IP
IP64
Poids
3.9 kg

Vous avez des questions ?

Données personnelles
Message