TPC-AS15X14M

Tampons profilés BasicStop
Série Axial Standard

  • Construction : axiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 0,3 - 2 951 J
  • Facteur d’amortissement : 75 % maximum
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu2 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu60 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence3 [J]
Course max.7 [mm]
Hauteur H pour course=015 [mm]
Diamètre pour course=014 [mm]
Diamètre pour course=max.19 [mm]
Longueur de filetage E max.4 [mm]
FiletageM4
AutorisationsLABS / REACH / RoHS
Poids2 [g]
ConstructionAxial
Duretés Shore40D
Angle d’impact max.15 [°]
Vis
Accessoires
Détails