SPN138P4E4SD-B

Plaque de serrage
Série SPN
- Construction compacte avec encombrement en hauteur optimisé
- Module système de haute précision
- Conduite/Distribution d’air intégrée
- Connexion PLUS intégrée
- Disponible sur demande avec système de serrage point zéro Advanced
- Fixations variables
Équipement/Options
Raccordement PLUS
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Pression de service | 4 ... 7 [bar] |
| Force de rentrage | 4x12 [kN] |
| Force de rentrage avec connexion PLUS | 4x24 [kN] |
| Force de maintien max. | 4xM12/M16 |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Sécurité anti-torsion | Oui |
| Raccordement PLUS | Oui |
| Fonction de purge | Aucun |
| Détection de la position du piston | Non |
| Contrôle de la surface d’appui | Aucum |
| Matériau | Acier inoxydable trempé/acier |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 56.6 [kg] |