SPN138E4AD-B

Système de serrage point zéro SPN
Série Advanced

"La sophistiquée"

  • Verrouillage à l’aide des segments de serrage
  • Connexion PLUS
  • Acier trempé inoxydable
  • Deux sécurités anti-rotation intégrées
  • Contrôle des surfaces d’appui intégré
  • Détection pneumatique de la position du piston
  • Fonction de soufflage intégrée
  • Deux options de connexion
  • Avec fermeture automatique en option
Équipement/Options
  • Étaiement du couple
  • Acier inoxydable
  • Crabot
  • Trempé
  • Boulon compatible avec le système de référence
  • Faible encombrement en hauteur
  • Raccordement PLUS
  • Pneumatiques
  • Précision de répétition
  • Connexion sans tuyau
  • Fermeture automatique
  • Détection de la position du piston / Contrôle des surfaces d’appui
Actionnementpneumatique
Pression de service4 ... 7 [bar]
Force de rentrage12 [kN]
Force de rentrage avec connexion PLUS24 [kN]
Détection de la position du pistonpneumatique
Force de maintien max.M12/M16
Température de service-10 ... +70 [°C]
Sécurité anti-torsionOui
Raccordement PLUSOui
Fonction de purgeOui
Contrôle de la surface d’appuiOui
Contrôle de la surface d’appuipneumatique
Étanchéification des surfaces d’appuiOui
Précision de répétition0.005 [mm]
MatériauAcier trempé inoxydable
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids3.1 [kg]
Fermeture<br />automatique
Accessoires
Détails
Boulon de centrage
Accessoires
Détails
Boulon de centrage
Accessoires
Détails
Boulon d’entrée
Accessoires
Détails
Boulon d’entrée
Accessoires
Détails
Boulon d’épée
Accessoires
Détails
Boulon d’épée
Accessoires
Détails
  1. Boîtier
  2. Boulons de serrage
  3. Couvercle
  4. Boulon de serrage
  5. Segments de serrage
  6. Paquet de ressorts
  7. Étaiements du couple/Sécurité anti-rotation