ACS40100IL12-00-A

Axes compacts
Série AC
- Précision et capacité de charge élevées
Le moteur BLDC associé à la vis à billes assure des mouvements précis et dynamiques. Le chariot monobloc entièrement fraisé absorbe les charges en toute sécurité avec les doubles chariots de guidage pendant des millions de cycles. - Electronique de régulation intégrée avec fonction STO en option
L'électronique de régulation intégrée (commande IO-Link ou CANopen au choix) avec fonction Safe Torque Off en option offre une sécurité supplémentaire. L'application peut ainsi être mise en service plus rapidement, car des travaux de câblage et de configuration complexes ne sont plus nécessaires. - Faible encombrement et exploitation économique
Malgré des dimensions extérieures compactes, il est possible d'intégrer en option un élément de serrage qui maintient le chariot en position à n'importe quelle position de son profil de mouvement librement configurable, en toute sécurité et avec peu d’énergie.
Équipement/Options
- IP40
- Positionnable
- Vitesse de déplacement élevée
- Puissantes
- IO-Link
- Élément de serrage intégré (en option)
- Glissières profilées
- BasicStop intégré
- Système de mesure de déplacement absolu
- STO (en option)
Données techniques
Course réglable | 100 [mm] |
Type d’entraînement | électrique |
Entraînement | Moteur BLDC |
Commande | IO-Link |
Masse déplacée | 0.66 [kg] |
Force d’avance nominale Fx | 75 [N] |
Force d’avance max. Fx | 170 [N] |
Accélération max. | 20 [m/s²] |
Vitesse max. | 0.8 [m/s] |
Précision de répétition +/- | 0.01 [mm] |
Tension de service | 24 [V] |
Courant nominal | 3.5 [A] |
Courant absorbé max. | 7 [A] |
Température de service | 5 ... +50 [°C] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 2 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail

- Deux chariots de guidage
Grande absorption des forces et des couples grâce à deux chariots de guidage et un chariot monobloc Grande durabilité et bonne lubrification, même pour les courses courtes - Électronique de régulation intégrée avec fonction STO en option
L'électronique de régulation intégrée permet de gagner de réduire l’encombrement, les coûts et le câblage - Système de lubrification
Maintenance minimale et durabilité maximale - Élément de serrage (en option)
Type NC, augmente la sécurité Réduction de l'énergie et des coûts grâce à la possibilité de coupure du moteur - Vis à billes avec moteur BLDC
Intervalle de lubrification jusqu’à 5 millions de cycles Performances élevées dans un espace réduit Transmission de force précise et efficace grâce à la vis à billes - Système de mesure de déplacement absolu
Mise en référence non nécessaire Surveillance précise des profils de mouvement individuels avec une précision maximale - Boîtier
Zéro irrégularité du contour Peu encombrant Possibilités de montage multiples