Produit successeur
Unités de rotation
Série SBZ

SB190-90

Modèle précédent
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.

Mors pivotants
Série SBZ

Données personnelles
Message
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Amortisseur de fin de course Powerstop
  • IP54
  • Capteur inductif
  • Angle de rotation 90°
  • Brida
  • Positions de fin de course réglables +/- 3
Données techniques
Angle de rotation90 [°]
Couple de rotation par mors57 [Nm]
Angle de rotation réglable +/-3 [°]
Précision de répétition +/-0.01 [°]
Pression de service min.3 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle320 [cm³]
Protection de IEC 60529IP54
Poids26 [kg]
FD12500 [N]
FZ6100 [N]
Avantages en détail
  1. Palier monté sur double roulement
    absorption de forces et couples élevés
  2. Bride de connexion
    grande bride de connexion avec butée de positionnement et un grand perçage médian (à partir du modèle 150)
  3. Transmission de force
    jeu de roues dentée robuste précis, sécurité de fonctionnement, longue durée de vie
  4. Détection de positionnement
    détection des positions finales 0° ou 90° (180°) avec des capteurs inductifs de proximité réglable par came de détection
  5. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  6. Raccord pneumatique
    pour la régulation de la vitesse (compris dans la livraison)
  7. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  8. Amortisseurs hydraulique breveté intégrés
    amortisseur de fin de course réglable