ZU15-WS

Ventouse plate
Série ZU

  • Géométrie optimale
    • Utilisation universelle
  • Domaines d’application
    • Semi-conducteurs
    • Intralogistique
    • Papier et impression
Diamètre15 [mm]
MatériauSilicone alimentaire
Duretés Shore55
CouleurBlanc translucide
ModèleVentouse plate
Forme de la tétinerond
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course1.5 [mm]
Volume0.5 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa3.43 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa5.4 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa5.89 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa3.43 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa8.34 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa10.99 [N]
Poids0.001 [kg]
Dimension A16 [mm]
Dimension B11 [mm]
Dimension C16 [mm]
Dimension D4.2 [mm]