Manutention de batteries
Série Handlingssystem für Hochvoltspeicher

Personnalisé
  • Système de manutention pour le contrôle visuel des packs de batteries ou le montage manuel d’éléments de montage
  • Retrait du composant de l’AGV
  • Équilibrage d’axe intégré pour compenser les tolérances de position
  • Axe de pivotement intégré dans la pince pour pivoter le composant vers le haut dans une position de travail ergonomique

Contactez-nous

Données personnelles
Message