Pince de sacs
Série BAG1000
- Le mouvement synchrone des mors à commande pneumatique et l’accumulation de force maintiennent le sac centré et assurent une longue durée de vie
- Grands cylindres d’entraînement pour des temps de cycle rapides allant jusqu’à 20 cycles par minute, en fonction du robot et du trajet
- Fonctions en option telles que le dispositif de support, la manutention en couches intermédiaires et la manutention de palettes
- Fourches spéciales pour les applications alimentaires ou les matériaux dangereux/chimiques
- Logiciel de palettisation et dépalettisation disponible pour les robots Yaskawa/ABB
Caractéristiques de la série
IP54
Pneumatiques
Préhension externe
Mors de préhension synchronisés
Sécurité de la force de préhension avec maintien de la pression
Pneumatiques