Référence des composants
Détection automatique des préhenseurs
Changeur d'outils | Composants | Construction de machines et d'installations

Changeurs d‘outils
Série WWR1000

- Changeur pour charge lourde pouvant encaisser des couples jusqu'à 12000 Nm
- Poids recommandé jusqu´à 1000 kg
1. Changeurs d’outil

- Changeur pour charge lourde pouvant encaisser des couples jusqu'à 12000 Nm
- Poids recommandé jusqu´à 1000 kg
Task & Solution
Dans cette cellule robotisée de KV-Techniek B.V., notre changeur d'outils WWR est utilisé pour passer automatiquement d'un préhenseur à l'autre. La caméra 3D d'Euclid Labs - We lead Robots détermine de quel type de produit il s'agit. Le robot d'ABB Robotics utilise ensuite ces données pour sélectionner automatiquement le bon préhenseur et passer de l'un à l'autre. Les passages de fluides internes de nos changeurs d'outils sont adaptés à l'air comprimé et au vide et constituent ainsi le lien mécanique dans un système intelligent où le traitement d'images, le logiciel et la manipulation se rejoignent.
Source : KV-Techniek B.V.
Composants standard intégrés