Référence du système

Automatisation efficace grâce à ZiMo avec GPD5000

Pince de préhension | Solutions système | Mobilité | Robotique mobile

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
1. Pinces concentriques trois mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Task & Solution

La combinaison de notre cellule robotisée mobile ZiMo, de notre série innovante de pinces GPD5000 et d'un robot d'Universal Robots fait passer l'automatisation au niveau supérieur. ZiMo redéfinit l'efficacité du poste de travail, est conçu pour une intégration sans faille et élimine les réglages complexes, rendant ainsi l'automatisation plus accessible que jamais. Notre préhenseur GPD5000 offre une précision exceptionnelle grâce à un guidage robuste et une cinématique précise, jusqu'à 30 millions de cycles de préhension sans entretien, une résistance à la corrosion qui le rend adapté à toutes les conditions et un indice de protection IP64 et IP67.

Faits saillants et données techniques
  • 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP64
  • IP67
  • Protection contre la corrosion

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message