Robot mobile
Série ZIMO2000

  • Pénurie de main-d’œuvre qualifiée ? Aucun problème !
    Pallier rapidement le manque de personnel.
  • Déploiement immédiat dans la production
    Des blocs fonctionnels prêts à l’emploi facilitent la mise en service et l’utilisation.
  • Utilisation flexible avec différents robots
    Compatible avec de nombreux types de robots collaboratifs et industriels.
  • Service et assistance dans le monde entier
    Intervenir là où c’est nécessaire grâce à la télémaintenance.
  • Amortissement rapide
    L’investissement est déjà rentabilisé après 1,5 an.
  • Possibilités infinies
    Les programmeurs expérimentés disposent de possibilités supplémentaires. Le système peut ainsi être complété par toutes les fonctions et interfaces imaginables.
  1. Module de base
  2. Programmation prête à l'emploi avec Zimmer HMI + panneau de commande
  3. Robots compatibles
  4. Effecteurs finaux
  5. Options
ZIMO2000-214968-A
Easy Automation
Utilisation
  • Domaine des solutions logistiques et des biens de consommation
Avantage
  • Automatisation, programmation et adaptation plus rapides des tests de produits
  • De meilleurs résultats de tests de produits reproductibles et plus fiables grâce à l'utilisation d'un robot
Détails
ZIMO2000-213830
Easy Automation
Utilisation
  • Domaine médical et pharmaceutique
Avantage
  • Avec une technique de préhension sensible et une manipulation sans contamination, la cellule robotisée mobile ZiMo est idéale pour une utilisation dans le domaine médical et pharmaceutique.
Détails
ZIMO2000-213920-A
Easy Automation
Utilisation
  • Domaine médical et pharmaceutique
Avantage
  • Chargement et déchargement de deux machines de mesure avec outils à symétrie de révolution pour les fraises dentaires
  • Prélèvement des pièces dans le blister ; chargement et déchargement autonome de la machine par ZiMo
Détails

RÉFÉRENCES CLIENTS

Référence du système
Chargement et déchargement de machines avec ZiMo

Pinces parallèles rotatives deux mors
Série REP2000

  • Combinaison compacte d'une unité de rotation et de préhension
  • Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
  • Commande via IO-Link
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Combinaison compacte d'une unité de rotation et de préhension
  • Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
  • Commande via IO-Link
plus
Référence du système
Décapage avec ZiMo

Groupe électropneumatique
Série AEPN

  • Léger et puissant
  • Plusieurs plages de pression au choix
  • Consultation intégrée
  • Contrôle
  • Indépendant
plus

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
1. Éléments de freinage et de serrage
  • Léger et puissant
  • Plusieurs plages de pression au choix
  • Consultation intégrée
  • Contrôle
  • Indépendant
plus
2. Pinces parallèles deux mors
  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
3. Pinces concentriques trois mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Référence du système
Groupe électropneumatique avec ZiMo

Changeurs d‘outils
Série WPR5000

  • Changeur d’outil sûr
  • Cinématique de verrouillage
  • Une diversité infinie
plus
1. Changeurs d’outil
  • Changeur d’outil sûr
  • Cinématique de verrouillage
  • Une diversité infinie
plus
Référence du système
WPR5000 intégré sur ZiMo

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
1. Pinces concentriques trois mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Référence du système
ZiMo charge un tour
Référence du système
Machine à scier avec ZiMo
Référence du système
Mesures CT de seringues prêtes à l'emploi avec ZiMo
Référence du système
Système de serrage rapide ZiMo