Référence des composants
Application GEH6000
Pince de préhension | Composants
Task & Solution
Le GEH6040IL s'intègre parfaitement dans vos systèmes tout en offrant des performances exceptionnelles.
- Longue course, polyvalence : parfait pour la manipulation de pièces délicates et lourdes.
- 5 millions de cycles sans entretien : Conçu pour la fiabilité et la longévité.
- Capteurs intégrés via IO-Link : Obtenez un contrôle précis sans effort
- Technologie d'entraînement sans balais : garantit une position, une vitesse et un contrôle de la force optimaux
- Doux mais puissant : options d'auto-verrouillage mécanique pour les objets lourds ou de préhension en douceur pour les composants sensibles
Composants standard intégrés