Connexion
Référence des composants

Manipulation dans les machines de mesure

Composants | Construction de machines et d'installations

Équilibrages d'axe
Série XYR1000

  • Convient pour des charges faibles à élevées
  • Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK 40 ... TK 200
  • Compensation des axes dans le plan X-Y
plus

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
1. Équilibrages d’axe
  • Convient pour des charges faibles à élevées
  • Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK 40 ... TK 200
  • Compensation des axes dans le plan X-Y
plus
2. Pinces parallèles deux mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Task & Solution

Van Dongen Engineering B.V. a développé une série de machines de mesure, chacune responsable d'une étape spécifique du processus et qui, ensemble, garantissent un contrôle à 100 % de la qualité du produit. Chaque composant d'arbre de rotor pour entraînements électriques est mesuré immédiatement après l'usinage et ajusté automatiquement si nécessaire. Cela garantit que toutes les pièces restent dans les spécifications et que la sécurité du produit final est assurée.
Pour la manipulation dans la zone de mesure, Van Dongen a délibérément choisi notre préhenseur GPP5000 en combinaison avec un alignement d'axe XYR. Cela garantit un positionnement précis sans contrainte mécanique, de sorte que les résultats de mesure restent précis au micron près.

Source : Van Dongen Engineering B.V.


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message