Manipulation très performante de composants lourds
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000

- Entrainement direct synchronisé par pignon
- Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples

- Entrainement direct synchronisé par pignon
- Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
La manipulation de composants lourds et volumineux requiert plus que de la force - elle exige de la précision, de la stabilité et une solution entièrement intégrée. La FANUC Europe M-950iA associée à une solution système de deux pinces GH6000 offre exactement cela. Cette combinaison garantit des mouvements contrôlés et fiables et des performances maximales dans les applications les plus exigeantes. Les pinces parallèles à deux mâchoires GH6000 sont conçues pour des forces élevées et de longues courses de préhension - suffisamment robustes pour les applications les plus difficiles avec une longue durée de vie et un fonctionnement sans problème.