Référence des composants
Cellule de soudage laser
Composants
Task & Solution
La combinaison de RoboFlex B.V., des robots YASKAWA et de notre série innovante de pinces GPD5000 fait passer l'automatisation à un niveau supérieur. Découvrez comment RoboFlex B.V. réalise un soudage laser rapide et précis sans déformation thermique et avec un minimum de retouches. Notre préhenseur central à 3 mâchoires garantit une précision durable, une durabilité et une longue durée de vie avec des intervalles de maintenance allant jusqu'à 30 millions de cycles de préhension ! Cette pince universelle anti-fuite et anti-corrosion fonctionne dans n'importe quel environnement et est idéale pour de telles cellules de soudage laser.
Faits saillants et données techniques
30 millions de cycles sans maintenance (max.)
Protection contre la corrosion
Force élevée