Référence du système

Pince pour lattes en bois

Pince de préhension | Modules de pivotement et de rotation | Solutions système | Logistique

Mors pivotants
Série SBZ

  • Amortisseur intégré
  • À plusieurs paliers pour une bonne absorbtion des forces
plus

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000

  • Entrainement direct synchronisé par pignon
  • Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
plus
1. Unités de rotation
  • Amortisseur intégré
  • À plusieurs paliers pour une bonne absorbtion des forces
plus
2. Pinces parallèles deux mors
  • Entrainement direct synchronisé par pignon
  • Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
plus
Défi

Dans l’intralogistique d’une usine de béton, des lattes de bois devaient être manipulées comme pièces intercalaires pour des caniveaux en béton. La difficulté résidait dans l’imprécision de la mise à disposition et dans la géométrie irrégulière (décalage) des lattes de bois.

Solution

La solution utilisée était une pince spécialement conçue avec caméra intégrée. La caméra détectait la position et la variation de géométrie, et les transmettait au robot comme facteur de correction. Les lattes étaient saisies par l’avant et pouvaient être pivotées à l’état de préhension.

Faits saillants et données techniques
  • IP40
  • Pneumatiques
  • Préhension externe
  • Sécurité de la force de préhension avec maintien de la pression
Données techniques
Type d’entraînementPNEU
Force de préhension max.530 [N]
Concept de préhensionFORM
Protection de la préhensionDRUCKSICHER
Course max.160 [mm]
Classe IPIP40
Poids système35 [kg]
Poids de la pièce max.1.5 [kg]
Température max. de la pièce à usiner80 [°C]

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message