Pince pour vilebrequins
Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000

- Entrainement direct synchronisé par pignon
- Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples

- Entrainement direct synchronisé par pignon
- Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
Pour charger et décharger une ligne de production de vilebrequins, il fallait mettre au point un système de manipulation flexible et financièrement optimisé, qui pouvait manier les vilebrequins actuels et futurs de 3, 4 et 6 cylindres et dans les modèles les plus variés. Un défi particulier consistait à décaler les différents écarts entre les paliers, et ainsi les points de préhension, sans technique d’entraînement supplémentaire.
La solution : deux pinces standard (série GH6400) de Zimmer Group ont été fixées sur un guidage linéaire. Un système de serrage interne garantit une position correcte à l’état serré. Si un nouveau type d’arbre est déplacé, les pinces s’arrêtent à un point fixe, le serrage est relâché et le portail règle les pinces à une nouvelle distance.
IP40
Pneumatiques
Préhension externe
Maintien de la position via l’élément de serrage
Angle de rotation réglable
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 1840 [N] |
| Concept de préhension | FORM |
| Protection de la préhension | FED |
| Course max. | 80 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 55 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 25 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |

