Chargement et déchargement de machines avec ZiMo
Solutions système | Mobilité | Robotique mobile
Grâce à notre vaste portefeuille d'accessoires et d'options, vous pouvez adapter la cellule robotisée mobile ZiMo à vos besoins et exigences individuels. La configuration variable et les temps de changement rapides garantissent une flexibilité maximale dans vos processus et un énorme potentiel de modernisation de vos processus de production. La bride angulaire de la série LWR a été spécialement conçue pour l'écosystème MATCH-End-of-Arm et permet un changement rapide, sans outil, en quelques secondes. Elle est universelle, compatible avec tous les modèles de robots courants et réunit les deux principales technologies de préhension : mécanique et par le vide. Grâce à sa conception compacte, le raccord angulaire assure des contours perturbateurs minimaux et une liberté de mouvement maximale.