KBH10001BS1A

Elément de serrage et de freinage
Série KBH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    10 millions de cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKNR100NR..Amontrer une variante
THKNR100NR..Bmontrer une variante
THKNR100NR..LAmontrer une variante
THKNR100NR..LBmontrer une variante
THKNRS100NRS..Amontrer une variante
THKNRS100NRS..Bmontrer une variante
THKNRS100NRS..LAmontrer une variante
THKNRS100NRS..LBmontrer une variante
Actionnementhydraulique
Force de maintien34000 [N]
Pression de service5 ... 160 [bar]
ÉtatNO (Normally Open) éléments ouverts hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal150.0 [bar]
Valeur B10d10000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids28 [kg]
Fonctionserrage et freinage
Sens du montagede face
Racleuroui
longueur max. serrage224.1
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Glissière profilée
    • disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    • intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage et de freinage
    • sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    • pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    • peut être commandé en option